เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M188070xx
  • Product familyShower screens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)