เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Roca

VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
MR - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M190090xx
  • Product familyShower screens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง