เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
Roca

VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath

B1HF - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M195100xx
  • Product familyShower screens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)