เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M1973847D00XXNMN
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)