เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 จาก 5 ดาว4.5(10 รีวิว)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M20104053
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Divo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings