เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M3432001xM
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brisa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings