เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P10164038401xx0
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terran
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)31
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)