เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUOS Superslim shower tray 1600x1000
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1600x1000

STONEX® Superslim shower tray 1600x1000 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 276358..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276362000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P6016403E801xx0
  • Product familyShower trays
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aquos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)31
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStonex
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures