เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain. Terran-N shower trays are extra slim and slip-resistant trays made of the improved Stonex® formulation using recycled PET. The tray comes with the stainless steel Twist grid and the design can be changed by adding a Mosaic or Brick grid.
    สเปคสินค้า
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PA013E82BC01XX0
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terran-N
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)26
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)