เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Archived

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FMF019B991
    • Product familyTiles (Wall Tile)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lino
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)11
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPorcelain tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    สินค้าใกล้เคียง

    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)