เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence Traces
Tarkett

Essence Traces

The DESSO Essence Elements collection is made up of three complementary and infinitely combinable designs. Essence Traces features a subtle, organic stripe, the 6 colour options are made with a combination of 3 plain, tonal Essence Pure colours. Essence Traces will combine beautifully with Essence Pure and Essence Roots delivering contemporary colour, tactility and long-lasting utility.


Upgrading Essence Traces to our EcoBase carpet tile backing ensures the collection becomes fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified with a low circular carbon footprint.

สเปคสินค้า
    • Available in 6 colour options
    • Combinable with Essence Pure and Essence Roots
    • Standard with ProBase backing
    • Optional available with EcoBase backing - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-essence-traces
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)