เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
    Rockfon

    Rockfon Canva Acoustic Wall panels

    Winner of the first prize in the “office” category at the prestigious Archiproducts Design Award 2023 in Milan, Italy

    Statement design. Flawless Acoustics.

    Rockfon Canva Acoustic Wall Panels provide a powerful statement and brilliant acoustics in one single design element. Compliment your interior space with superb acoustics and endless design possibilites. Rockfon Canva has class A sound absorption, which creates peaceful spaces and helps people to be calm, happy and focused.

    Size and print can be customised to suit the mood, function or brand of any space. Choose from our 34 inspirational Colours of Wellbeing range or design your own graphic layout. Mix and match with10 different frame colours to create a unique statement for your space.

    Canva’s detachable canvas means you can simply order a new canvas to refresh the look when room functions or tenants change. And its machine washable and can be dusted, vacuumed or disinfected with anti-bacterial wipes for hygiene. The material has no-emission of harmful substances with M1 A+ certification, meaning the air quality remains high through its long performance lifetime.

    สเปคสินค้า
    • Absorber: 35 mm stone wool absorber
      Frame: 50 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-canva-acoustic-wall-panels
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)