เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
    Rockfon

    Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours

    Rockfon Color-all® is a range of acoustic tiles with 34 colours that facilitate creativity in shaping calm, comfortable interior spaces with unique palettes. Exposed, semi-concealed, and concealed edges in a large variety of module sizes allow for total design freedom. Matching grids in an attractive matte finish (main runner, cross tees, and perimeter wall angle trim) are also available.

    Your benefits:

    • Class A acoustic performance
    • 34 playful colours to mix and match
    • Exposed, semi-concealed, and concealed edge options
    • Large variety of module sizes
    • Matching grid in a matte finish
      สเปคสินค้า
      • Reaction To Fire A1, Color-all Mercury: Class A2-s1,d0
        Light reflection Colour-dependent
        Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
        No visible deflection in high humidity
        Cleaning Vacuum
        Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
        Recyclability Fully recyclable stone wool
        Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.rockfon-color-all-coustic-tiles-in-34-colours-made-to-mix-and-match
      • Product familySuspended Ceilings
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Color-all
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักStone Wool
      • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
      • ผลิตโดยเดนมาร์ก
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
      • IFC classificationCeiling
      • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
      • UNSPSC code30161601
      • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
      • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
      • OmniClass Number23-15 13 21
      • OmniClass TitleCeiling Panels

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป