เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
    Rockfon

    Rockfon® Ekla®

    Rockfon® Ekla®

    Doté d’une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses

    applications

    • Absorption acoustique élevée / Classe A
    • Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semiapparentes
    • Entretien facile à l’aide d’un aspirateur

    Description Du Produit

    • Panneau en laine de roche
    • Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
    • Face arrière: contre-voile
    สเปคสินค้า
    • Isolation acoustique latérale Dn,f,w = 26
      Réaction au feu A1 (EN 13501-1)
      Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière 86%
      Résistance à l’humidité et à la flexion Jusqu’à 100 % HR.
      Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
      Entretien Aspirateur
      Hygiène La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes.
      Environnement Laine de roche entièrement recyclable
      Environnement intérieur Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1
      et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-ekla
    • Product familySuspended Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ekla
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit