เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Rockfon® Koral™ has an aesthetic white, micro-textured surface combined with high sound absorption and highest A1 reaction to fire classification. It offers a full range of tile dimensions in semi-concealed and visible grid options and the surface can be cleaned with a damp cloth or vacuum.

    Rockfon® Koral™ combines functional properties with a pleasing visual appearance.

    สเปคสินค้า
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-koral
    • Product familySuspended Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Koral
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง