เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Plus

    Rockfon® Medicare® Plus is a tile that lives up to the high health regulations in special room types – as well as the abilities of regular Rockfon tiles (acoustics, high fire protection class, high light reflection).

    It's easy to install in commonly used grid systems and comes in a full range of formats in concealed, semi-concealed and visible grid options.

    สเปคสินค้า
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-medicare-plus
    • Product familySuspended Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medicare
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป