เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling

    Rockfon® Mono® Acoustic is a seamless and monolithic acoustic solution for ceiling and walls. The unique monolithic surface solution opens unlimited possibilities to design awe-inspiring architectural ceilings and walls. Flat, sloped and curved in any way, you have complete design freedom to innovate.

    Rockfon® Mono® Acoustic lets you capture a signature look with brilliant acoustics in a single masterstroke. Made from sustainably sourced, recyclable stone wool, Mono Acoustic reflects today’s timeless design trends with its use of sustainable material and smooth organic surfaces. Above all, Mono is a best in class sound absorber and enables you to design for optimal well-being.

    Rockfon® Mono® Acoustic is available in three variations

    1. Rockfon Mono Acoustic
    2. Rockfon Mono Acoustic Direct
    3. Rockfon Mono Acoustic Flecto
    สเปคสินค้า
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (White), B-s1,d0 (Colour)
      Fire Resistance Rockfon Mono Acoustic achieves up to 60 minutes in accordance with European test standards and national approvals.
      Please contact Rockfon for fire resistance documentation.
      Light Reflection and Light Diffusion 87% light reflection (White), >99% light diffusion (White); colour-dependent for Colour variants.
      Visual Appearance L value: 94.5 (White)
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-mono-acoustic
    • Product familyMonolithic ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mono
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMonolithic suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง