เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 46

    Rockfon® Sonar® dB products are the best in class when it comes to a combination of high sound absorption and high sound insulation

    Made from a stone wool core with a high-performance membrane on the back, which reduces the transmission of noise from room-to-room

    Easy to mix with our ‘regular’ acoustic tiles within the family ensuring the same look throughout the building.

    Rockfon® Sonar® dB offers an aesthetic white, micro-textured surface. Due to its highest class A sound absorption and highest reaction to fire class A1 it is the product of choice for demanding interiors.

    A full range of dimensions and edge options offers the  complete freedom of design

    Rockfon® Sonar® dB is easy to clean with a vacuum and damp cloth resulting in lower maintenance and cleaning costs

    สเปคสินค้า
    • Lydisolering rum til rum Dn,f,w = 46
      Direkte lydisolering Rw = 25
      Reaktion på brand A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85%
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rockfon-sonar-db-46
    • Product familySuspended Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sonar
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)