เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Play around with traditional facade designs – use lines as a continuous element or to provide a stylish touch. Your design is all about the lines, perfect symmetry or abstract – you know that you can pick out the buildings best features by accentuating the lines. Rockpanel Lines² gives you the freedom to work your vision into a reality and is a perfect long lasting, low maintenance replacement for wooden tongue and groove panels.

    With Rockpanel Lines², you can reinterpret the classic tongue and groove profile. Versatile, durable, easy to maintain and cost-effective. Rockpanel Lines² panels are available in various colours in the Lines² S and Lines² XL versions and in two different widths.

    Rockpanel Lines² at a glance

    • 10mm tongue-and-groove panels fixed in a traditional way
    • Sustainable, low-maintenance planks
    • Available in various colours
    • Durable and cost-effective
    • Two versions and widths available
    สเปคสินค้า
    • Fire classification:
      Durable quality 10 mm: B-s2, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality 10 mm: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RP_Lines2
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planks
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)