เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Rockpanel Structures is a very durable external cladding board with a lightly textured finish, developed for fast, user-friendly application on, soffits, fascias and in areas of detailing. The boards are as workable as wood, durable as stone and resistant to weather. Rockpanel Structure is available in 6 RAL colours and can be delivered from stock.

Fire classification:
Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
A2 quality 9 mm: A2-s1, d0

Artificial Weathering Resistance:
after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

Coefficient of thermal expansion:
Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RP_Structure
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-16
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองStone Wool
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131702

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)