เผยแพร่สินค้าของคุณ
DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX 

สเปคสินค้า
  • Izolacja dachu płaskiego  zielonego na stropie betonowym 20cm  z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dach-plaski-zielony-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Roof Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)