เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
    ROCKWOOL

    Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Fachada de trasdosado, una hoja de CLT y sistema de fachada SATE REDArt Acabado Silicato de ROCKWOOL

    สเปคสินค้า
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas de madera, con el sistema REDArt de ROCKWOOL, con ETA 18/1042 (Timber Frame) o, ETA 18/0802 (CLT), compuesto por: panel rígido de lana de roca de doble densidad (120 kg/m³ en la capa superior y 70 kg/m³ en la capa inferior) Rocksate Duo Plus, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, fijado al soporte con adhesivo de dispersión acuosa REDArt Adhesivo DS y fijaciones mecánicas Ejotherm STR H; mortero de armadura REDArt Capa Base Plus, con base de mortero de cemento polimérico y de color blanco, para el embebido de la malla de refuerzo de fibra de vidrio antiálcalis, REDArt Malla Estándar, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de revestimiento REDArt Acabado Silicona, acabado grueso, color a elegir de gama REDArt, sobre imprimación, REDArt Imprimación Silicona, color blanco. Panel de lana de roca ROCKWOOL Rocksate Contorno para el aislamiento del contorno de huecos y ventanas.
      Incluso perfiles de arranque de PVC, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, cinta autoadhesiva para sellado de todas las uniones entre paneles y del premarco de la carpintería, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWS_REDART_Madera_SILICONA
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facades
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ