เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fachada ETICS REDArt Soporte Tradicional Acabado Silicato (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Tradicional Acabado Silicato (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Tradicional Acabado Silicato (ES)
    ROCKWOOL

    Fachada ETICS REDArt Soporte Tradicional Acabado Silicato (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) REDArt de ROCKWOOL, con acabado Silicato
    สเปคสินค้า
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema REDArt de ROCKWOOL, con ETA 16 0270 del 5/04/2018, compuesto por: panel rígido de lana de roca de doble densidad (120 kg/m³ en la capa superior y 70 kg/m³ en la capa inferior) Rocksate Duo Plus, de conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, fijado al soporte con mortero adhesivo REDArt Capa Base Casa con base de mortero de cemento polimérico, de color gris y fijaciones mecánicas atornilladas STR 2 UG; capa de regularización de mortero polimérico de cemento, color gris REDArt Capa Base Casa, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, REDArt Malla Estándar, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de revestimiento REDArt Acabado Silicato, acabado grueso, color a elegir de la carta REDArt, sobre imprimación REDArt Imprimación Silicato, color blanco.
      Incluso perfiles de arranque de PVC, perfiles de cierre superior, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, cinta autoadhesiva para sellado de todas las uniones entre paneles y del premarco de la carpintería, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWS_REDART_SILICATO
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facades
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โปรตุเกส
    กินี-บิสเซา
    โคลอมเบีย
    กัวเตมาลา
    สเปน
    เคปเวิร์ด
    ชิลี
    คอสตาริกา
    อันดอร์รา
    โมซัมบิก
    ซูรินาเม
    ตรินิแดดและโตเบโก
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    บราซิล
    นิการากัว
    แองโกลา
    โบลิเวีย
    ปานามา
    ปารากวัย
    เอลซัลวาดอร์
    เปรู
    ฮอนดูรัส
    เฟรนช์เกียนา
    เวเนซุเอลา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    อาร์เจนตินา
    อุรุกวัย
    เอกวาดอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit