เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tabique ligero simple 15/48/15 (ES)
ROCKWOOL

Tabique ligero simple 15/48/15 (ES)

Tabique sencillo formado por 1 placa de yeso laminado de 15 mm a cada lado y estructura de montantes y canales metálicos de 48 mm de canto entre los que se dispone 1 panel de lana de roca ROCKWOOL Sonorock Eco, Sonorock Plus o Alpharock Premium

สเปคสินค้า
  • Alpharock Premium: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, Alpharock Premium, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,033 W/(mK); Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr20 (> 20 KPa · s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr20.

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido, Sonorock Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr15 (> 15 KPa·s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr15.

    Sonorock Eco: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL densidad nominal 30 kg/m3, no revestido, Sonorock Eco, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr5 (> 5 KPa · s/m2); absorción de agua a corto plazo WS y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN 13162-T3-DS(70,90)-MU1-WS-AFr5.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tabique_ls_15_48_15
  • Product familyPanels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partition Walls
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โปรตุเกส
กินี-บิสเซา
โคลอมเบีย
กัวเตมาลา
สเปน
เคปเวิร์ด
ชิลี
คอสตาริกา
อันดอร์รา
โมซัมบิก
ซูรินาเม
ตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
บราซิล
นิการากัว
แองโกลา
โบลิเวีย
ปานามา
ปารากวัย
เอลซัลวาดอร์
เปรู
ฮอนดูรัส
เฟรนช์เกียนา
เวเนซุเอลา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit