เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: rph-eds
แบรนด์: Roof Penetration Housings
Product family: Exterior Protection of Openings
กลุ่มสินค้า: VAULT® Options
วันที่เผยแพร่: 2017-10-05
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
ชื่อ UNSPSC: Roofing accessories
รหัส UNSPSC: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
จำนวน OmniClass: 23-17 21 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Exterior Protection of Openings
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
Construction - Roof Accessories

ชื่อ มูลค่า
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Aluminum

BIMobject®