เผยแพร่สินค้าของคุณ
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile
    Roppe Corporation, USA

    Envire® Rubber Tile

    Where health matters, choose Envire® Rubber Sheet and Envire® Rubber Tile flooring. 

    Envire® rubber sheet and tile is high-density resilient rubber flooring designed for the most demanding environments. When paired with our FlashCove® Wall Base system, you’ll create healthier commercial spaces that will positively impact lives.

    Made in the U.S.A. from the highest quality materials, Envire rubber flooring delivers the added performance benefits you desire: higher static-load limits/indentation resistance, improved abrasion-resistance, scratch resistance and high ultra-violet light resistance

    •We manufacture Envire™ in 6’ widths, eliminating infectious germ pooling on the floor at unneeded seams. Tiles are available in smooth 24″ x 24″ x 0.100″.

    Create a flooring system that will positively affect the lives of your occupants with Envire™ Rubber Flooring:

    • Long-Lasting and Durable • 20-year Limited Warranty • Lifetime FlashCove® Wall Base warranty • Certified by Underwriters Laboratory • Healthcare Without Harm Compliant • Made in the USA and meets GreenGuard Gold, NSF332 Platinum and CHPS criteria. •Readily available for installation

    • Free of Red List chemicals, PVC, phthalates, and halogens. High performance compound developed for durability while still providing comfort under foot.

    • Available in our Symmetry palette, a unique flecked design of tonal rubber chips, helps hide dirt and debris between cleanings.

    • Available in smooth 74″ x 50′ x 0.100″ gauge rolls that allow for 2″ selvage edge on both sides and a more seamless installation. Tiles are available in smooth 24″ x 24″ x 0.100″.

    • All color options available at a Single Price Point. (Custom colors are available; minimum quantities may apply.)

    ติดต่อกับ Roppe Corporation, USA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.envire-rubber-tile
    • Product familyRubber Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Envire Rubber Sheet and Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012271
    • ชื่อ ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย