เผยแพร่สินค้าของคุณ
FlashCove™ Wall Base
FlashCove™ Wall Base
    Roppe Corporation, USA

    FlashCove™ Wall Base

    When hygiene matters, FlashCove is the only resilient rubber base molding guaranteed to perform in challenging environments. FlashCove Prefabricated Bases arrive on site with a bonded aluminum reinforcing backer that strengthens the weakest part of the base. Where site-formed bases are prone to punctures during maintenance and use, thus compromising hygiene, we guarantee FlashCove Bases to stay puncture proof for life.

    FlashCove is perfect for new installs, retrofits, repairs and maintenance. FlashCove provides fastest and tightest installation for unmatchable fit and finish. The tighter radius of a FlashCove Prefabricated Base allows for no gaps at standard door frames and corners. Unlike baseboards made from plywood, the tighter radius on FlashCove also allows cleaning equipment to get closer to the wall and clean more thoroughly without the risk of damaging or puncturing the base. 

    It is the only puncture-proof wall base molding with a lifetime warranty. We guarantee FlashCove Prefabricated Bases to be immune from the failures that plague site-formed bases such as movement of equipment, maintenance machines, point loads, and chairs.

    ติดต่อกับ Roppe Corporation, USA

    สเปคสินค้า
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flashcove-wall-base
    • Product familyWall Base
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FlashCove™
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012271
    • ชื่อ ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRubber cove skirtings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Base
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย