เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Roto AL

    The universal hardware for aluminium windows and balcony doors

    • High-quality hardware system for almost all current type of window and opening types
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 300 kg
    • RC 2 / RC 3

    Roto AL Designo

    Concealed hardware for aesthetic aluminium windows and balcony doors

    • Fully concealed hardware for large and heavy aluminium windows
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 180 kg
    สเปคสินค้า
    • Roto AL:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 300 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Roto AL Designo:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 180 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Profile systems Euro-chamber profile systems

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Roto_AL_Okno_2_skrzydlowe
    • Product familyAluminium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-79N
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    โปแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)