เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec GH FL100 transit
Roxtec GH FL100 transit
Roxtec GH FL100 transit
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 transit

    Transit with wide flange, for bolting onto uneven structures.

    The Roxtec GH FL100 is a cable and pipe seal that allows for high packing density. The transit ensures a tight seal when bolted onto concrete or brick walls/floors. The rectangular steel frame has a 100mm wide flange to make it possible to place the bolting holes further from the opening in the wall to avoid the risk of cracks. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall.

  • Rodent resistant
  • Area efficient
  • Easy to maintain and inspect
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Brick
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GH_FL100_transit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC002600
    • ชื่อ ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping