เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
    Roxtec

    Roxtec GH transit

    Transit with flange, for casting or bolting.

    The Roxtec GH is a cable and pipe seal for casting in concrete or bolting onto even structures. The rectangular steel frame allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame to cover the depth of a thick wall.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • Provides built-in spare capacity
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E60
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Gypsum
      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
      • Casting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GH_transit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC002600
    • ชื่อ ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping