เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
    Roxtec

    Roxtec H3 seal

    Openable transit for sealing around existing cables/pipes.

    The Roxtec H3 is a round seal for cable and pipe entries in metal sleeves or core drilled holes. The split construction of the seal makes it easy to install around existing cables and pipes or cables in trefoil formation. The transit has fittings of acid-proof stainless steel and is adaptable to cables and pipes of different sizes. The seal is also available with smaller front fittings to enable insertion into a hole.

  • Rodent resistant
  • Perfect for retrofit
  • Quick and easy to install
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 2.67 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H3_seal
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC000220
    • ชื่อ ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping