เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof Dome - CD138x70.5, 138"” wide x 70.5” deep
Royal Corinthian

Roof Dome - CD138x70.5, 138"” wide x 70.5” deep

Royal Corinthian manufactures fiberglass “FRP” domes as well as high density polyurethane domes for
both interior and exterior use. Polyurethane domes tend to be smaller, come in one piece, and come
primed ready for final paint finish. Fiberglass domes range from smaller one piece units to very large multipiece
units. The domes can be plant assembled or assembled on site. The segment line between each
section can be left visible or filled in prior to priming and painting.

Typically, our fiberglass domes come with
a paintable white marine grade gelcoat but can come in a variety of colors, stone finishes, or granite finishes.
Pictured are some of our standard domes but due to our in-house mold capabilities a custom dome is
fairly inexpensive so please design or have us design a dome that suits your needs or vision.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.roofdome-cd138-70-138-wide-70-deep
  • Product familyRoof Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Roof Domes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 23.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFabricated Dome Structures
  • OmniClass Number23-13 41 25
  • OmniClass TitleRoof Domes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit