เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modex™ Module Sound Absorption Panel
RPG Acoustical Systems

Modex™ Module Sound Absorption Panel

The ModexTM Module Panel is a low-frequency membrane sound absorber designed to fine-tune the modal distribution in a small room such as a studio control, music/dedicated listening room or home theater. The panels have a unique membrane system that converts the high sound pressure fluctuations typically found where room surfaces meet into selective absorption in the modal frequency range. The tuning frequencies available for ModexTM Module Panel are 40, 50, 63, 80, 100 and 125Hz. The units are designed to cover about 1/3 octave above and below the tuning frequency.

    Features

    • Pressure zone membrane absorber.
    • Wall and Ceiling mounting.
    • High bass absorption efficiency.
    • Modular.
    • 40, 50, 63, 80,100 and 125Hz models available.
    สเปคสินค้า
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.modex-module
    • Product familyArchitectural Acoustics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Frequency/Bass Mgt.
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment