เผยแพร่สินค้าของคุณ
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
    RPG Acoustical Systems

    VariDoor™ Acoustic Cabinet

    VariDoorTM is the industry’s first variable acoustic cabinet with a hybrid diffusive/absorptive surface outside when closed. When the cabinet doors are opened, RPG’s hardwood diffusing FlutterFree solid wood plank on the inside is exposed. The cabinet doors can be positioned and adjusted with a Variable Depth Air Cavity (VDACTM) to alter reverberation time, control flutter echo, and correct low-frequency modal problems. The VariDoorTM is designed for multi-use recording and rehearsal spaces in which flexibility is paramount.

    สเปคสินค้า
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with Veneer

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - VariDoorTM cabinets are supplied ready to hang with
      with RPG-provided integrated cleats.

      Weight - 10.00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.varidoor
    • Product familyArchitectural Acoustics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hybrid
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC012286
    • ชื่อ ETIMCabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework