เผยแพร่สินค้าของคุณ
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
    RT acoustic

    Block Beat BB01

    Introducing our revolutionary DIY Acoustic Panel, designed for effortless installation and unparalleled customization. These panels feature a convenient peel-and-stick application, allowing you to easily transform any space without the need for tools or professional help. Cut them into various sizes to create unique patterns, mixing and matching different shapes, sizes, and colors to suit your aesthetic vision.

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.block-beat-bb01
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย