เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
    RT acoustic

    Coda folded baffle

    CODA - Elevate Your Ceiling Design with the New BI-Rail Folded Baffle System

    Redefine modern interiors with our latest ceiling innovation. Combining the timeless texture of wood with high-precision engineering, our new folded baffles offer a sophisticated, linear aesthetic for commercial and residential spaces.

    By utilizing a hollow-core folded design, we provide the massive look of architectural beams with a fraction of the weight. The hollow-core also enhance a greater overall acoustic performance of the space.

    ✅ Lightweight folded design ✅ Quick-install BI-Rail system ✅ Natural wood-grain aesthetic

    สเปคสินค้า
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Coda-folded-baffle
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baffle
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Treatment
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย