เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLO
SOLO
SOLO
    RT acoustic

    SOLO

    SOLO is a multi-purpose acoustic surface engineered using the recycled PET fiber and suitable for multiple indoor applications. SOLO is supplied as a rigid light weight panel that is customizable, with creative applications of precision print pattern, CNC cut-out and linear V-Groove and can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’. SOLO is engineered to reduce and control reverberation and echo within the interior space. For custom Form (e.g.; 3-Dimensional Ceiling clouds, baffles, etc.,) contact RT acoustic representative.

    สเปคสินค้า
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย