เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rapid Shelf Closet System
Rapid Shelf Closet System
Rapid Shelf Closet System
    Rubbermaid

    Rapid Shelf Closet System

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(15 รีวิว)

    Premium Look In Minutes

    Featuring a closet system that fits within any wall type from U-shaped to L-shaped and even imperfect angles, the Rapid Shelf Closet System can be installed in minutes.

    Combining speed, quality, and design, the Rapid Shelf Closet System provides a new design to the traditional plank and pole shelving system. This versatile closet system has a custom fit design with quick installation to provide a stylish and efficient storage solution.

    Builder Closet Solutions

    As new construction and the need for organization solutions continues to grow, builders need a brand they can rely on. Rubbermaid® has been manufacturing custom closets for over 30 years and has thoughtfully designed solutions for a variety of areas throughout home and hospitality rooms.

    One System For All Spaces

    The Rapid Shelf Closet System is the ideal solution for space organization, no matter the room type. This system provides a solution for a variety of uses throughout walk-in closets, reach-in closets, coat closets, linen closets, pantries, and more.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • No caulking, no painting
      • Ideal for U-shaped or L-shaped closet designs
      • Continuous-slide corner solutions
      • Extended length shelving and closet rod applications
      • Allows pre-fabrication off-site, reducing material handling on the jobsite
      • Works with imperfect corners

      Finish

      • 14 “ Depth Laminate Shelving
      • 3 Wood Finishes: White, Mahogany, Matte Gray
      • 3 Hardware Finishes: White, Satin Nickel, Black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rapid-shelf-closet
    • Product familyStorage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rapid Shelf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Specialties
    • OmniClass Number23-21 15 00
    • OmniClass TitleWardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit