เผยแพร่สินค้าของคุณ
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(11 รีวิว)

    The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC systems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    • Ruskin model CD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance damper which provides;
    • Energy savings for building owners
    • Low noise generation and lowest pressure drop
    • Low maintenance
    สเปคสินค้า
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CD50
    • Product familyDampers for Air Ductwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Control Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationDamper
    • UNSPSC nameVentilation dampers
    • UNSPSC code40101504
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Dampers
    • OmniClass Number23-33 29 00
    • OmniClass TitleHVAC Dampers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment