เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour

Ruskin model FSDR25SS offers HVAC design engineers a low leak high performance combination 1.5 fire & Leakage Class I smoke damper which provides:

• Barrier to stop flame & smoke
• Lowest pressure drop over square-to-round construction for energy savings
• Ease of installation in both square or round openings.
• Corrosion resistance 

.

สเปคสินค้า
  • Ruskin model FSDR25SS offers HVAC design engineers a low leak high performance combination 1.5 fire & Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop flame & smoke
    • Lowest pressure drop over square-to-round construction for energy savings
    • Ease of installation in both square or round openings.
    • Corrosion resistance 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FSDR25SS
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน