เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade

The SD102 smoke damper is UL555S Leakage Class II Classified. It:

• Stops the passage of smoke into the supply system by isolating fans in systems where pressure exceed 4" w.g.
• Has airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection ability, and produce less noise.
• Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00299-033
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire and Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน