เผยแพร่สินค้าของคุณ
FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

The FSD60-3M Modulating Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified.  It is rated as a 3 hour fire damper and a Leakage Class I smoke damper. It features:
  • Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
    • UL approval for dual directional airflow.
      • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure drop, superior sealing ability, superior fire protection ability and produce less noise.
        • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
          • The EFL and PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection or power failure conditions.
            • Galvanized steel construction
            .
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-072
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน