เผยแพร่สินค้าของคุณ
VFBD25 ValueFlo Round Balancing Damper
Ruskin

VFBD25 ValueFlo Round Balancing Damper

For static balancing applications, Ruskin's Model VFBD25 ValueFlo Balancing Damper is well suited for ease of installation and labor savings.  Double butterfly type blade arrangements provide smooth air flow and integral air flow measuring ports.  Each damper is clearly labeled with its own P.A.M.S. (Pressure Across the Monitoring Device) chart, which coincides with the specified blade angle.  So balancing is made much easier and Ruskin qualified the flow rates
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-105
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Measuring Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม