เผยแพร่สินค้าของคุณ
VFBD35 ValueFlo Iris Balancing Damper
Ruskin

VFBD35 ValueFlo Iris Balancing Damper

When you need to "dial in" branch air flow, Ruskin Model VFBD35 Value Flo "IRIS" Balancing Damper is well suited for ease of installation and labor savings.  The unit has encapsulated iris segmented blades and integral air pressure taps for great flow control and validation.  The calibrated locking hand quadrant is coordinated with specific aperture positioning.  The aperture setting of the blades coincide with the P.A.M.S. (Pressure Across Monitoring Station) chart that is conveniently located on the damper.  The product delievers instant calibrated cfm information to expedite the balancing process.  An optional transducer may be ordered if constant validation of the flow is required.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-106
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Measuring Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง