เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. It features:
  • Extruded aluminum construction.
  • Adjustable counterbalance weights which enable the damper to operate in the range of .01" to .05" w.g
.
สเปคสินค้า
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-153
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม