เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADF-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADF-KE Oval Access Doors

Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gage black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat, exotic liquids and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication,chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.
สเปคสินค้า
  • Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gauge black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication, chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-171
  • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม