เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel
    SAFIR

    SAFIR S400 Aéro Automatic Up-and-Over Communal Garage Door, Ventilated Panel

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(40 รีวิว)
    Custom-made automatic up-and-over door for communal garages. SAFIR's long-standing flagship product, with more than 40,000 doors installed in France over twenty-five years. Hydraulic drive and a wide range of panel finishes.
    สเปคสินค้า
    • Automatic up-and-over door for communal garages and car parks. Drive: hydraulic. Safety: sensing edge and contact strips active on opening and closing. Control: technical enclosure with electronic board and padlockable isolator. Signalling: three low-consumption LED flashing lights. Maximum dimensions: 5,700 x 2,900 mm. Maximum area: 12 sq m. Duty cycle: up to 1,000 cycles per 24 hours. Aéro panel infill with integrated ventilation. Options: reinforced security kit with three remote electromagnetic holders inaccessible from outside, reinforced + kit with two electromagnetic locks and two holders, timed restart, anti-noise kit. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR010003
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porte basculante SAFIR S400 Aéro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)