เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc® Moisture Resistant Board 9mm.

    Gyproc Moisture Resistant Board 9mm. is recommended for using in intermittent moisture applications in interior areas such as in the kitchen and bathroom ceiling installations. It is also suitable for use in external ceiling that are in sheltered positions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gyproc_Concealed-Ceiling-Moisture-Resistant
    • Product familyGyproc
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)