เผยแพร่สินค้าของคุณ
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessories - Omaggio a Morandi

    Inspired by the array of different types of stone she encountered working with Salvatori, designer Elisa Ossino has drawn upon the simplicity of form of Morandi’s still life images, reproducing them in stunning marble. From the classic elegance of Bianco Carrara and Botticino to the dramatic intensity of Cipollino and Rosso Collemandina, the collection brings together examples of marbles used in some of Italy’s most iconic architecture.
    สเปคสินค้า
    • Measures: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Accessories-Omaggio-a-Morandi
    • Product familyOmaggio a Morandi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment