เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    This Ishiburo Bathtub, designed by award-winning Japanese architect Kengo Kuma, is composed of a natural stone base encircling a simple rectangular basin. The Ishiburo texture, a series of irregular lines carved into the surface of the stone, decorate the exterior of the bathtub. Part of a wider collection that includes a basin and shower tray, together they create a refined addition in natural stone to either a Salvatori ‘total look’ bathroom or mixed with other contemporary pieces. “I aspired to maximise the inherent material quality of stone. Being immersed in warm water contained within stone brings instinctive comfort to human beings”. These are the words of renowned architect and designer Kengo Kuma who, with Ishiburo, designed a collection which creates a truly harmonious and tranquil bathroom experience. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    สเปคสินค้า
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ishiburo-Bathtub
    • Product familyIshiburo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2035
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs